|
|
|
VW3A1101
udaljeni grafički terminal - 240 x 160 piksela - IP54
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Altivar
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altivar 312
Altivar 61
Altivar Lift
Altivar 32
Altivar Machine ATV320
Altivar 312 Solar
Altivar 212
Altivar 71
Altivar 61Q
Altivar 71Q
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Graphic terminal
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za signalizaciju i prikazivanje
|
Pribor / posebni tip
|
Displej
|
Pribor / posebna namena
|
Frekventni regulator
|
Specifične primene proizvoda
|
Za kontrolu, podešavanje i konfiguraciju frekventnog regulatora
Za čuvanje i upisivanje konfiguracije
Prikaz trenutnih vrednosti
|
Ip stepen zaštite
|
IP54
|
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje
|
Na vratima ormana
|
Korisnički jezik
|
Italijanski
Engleski
Francuski
Španski
Nemački
Kineski
|
Kapacitet poruka displeja
|
8 linija
|
Rezolucija u pikselima
|
240 x 160
|
Masa proizvoda
|
0,145 kg
|
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-15…50 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,000 cm
|
Package 1 Width
|
17,000 cm
|
Package 1 Length
|
24,000 cm
|
Package 1 Weight
|
277,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,442 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
56
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
32,536 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
01e9b285-2a40-4b11-86d9-657f2d05de07
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
102
|
Ugovorna garancija
|
|