Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A1102 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A1102 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A1102
set za montažu na vrata-za udaljeni grafički terminal-frekventni regulator- IP54
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Pribor / posebni tip Set za montažu
Pribor / posebna namena Frekventni regulator
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar 71
Altivar 71Q
Altivar 32
Altivar 61
Altivar 212
Altivar 61Q
Altivar Machine ATV320
Ip stepen zaštite IP54
Dopunske informacije
Sastav seta Zavrtnji za montažu
Oprema za montažu
Masa proizvoda 0,15 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,500 cm
Package 1 Width 16,500 cm
Package 1 Length 23,000 cm
Package 1 Weight 222,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 7
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,037 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 56
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 26,636 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
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
Garancija 18 meseci