Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A1103 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A1103 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A1103
providna vrata - za udaljeni grafički terminal - IP65
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Pribor / posebna kategorija Pribor za zaštitu
Pribor / posebni tip Vrata za zasebnu montažu displeja
Kompatibilnost proizvoda VW3A1102
Pribor / posebna namena Udaljeni grafički displej (VW3A1101)
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar 71Q
Altivar 212
Altivar 71
Altivar 61Q
Altivar Machine ATV320
Altivar 61
Altivar 32
Ip stepen zaštite IP65
Dopunske informacije
Masa proizvoda 0,04 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,300 cm
Package 1 Width 17,000 cm
Package 1 Length 23,500 cm
Package 1 Weight 165,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 7
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 1,627 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 56
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 23,612 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
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
Garancija 18 months