Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A1104R10 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A1104R10 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A1104R10
kabl - 1 m - za grafički displej
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip Produžni kabl
Tip proizvoda ili komponente Kabl za povezivanje
Kompatibilnost proizvoda VW3M1701
VW3A1101
Pribor / posebna namena Udaljeni grafički displej
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar 61
Altistart 22
Altivar 12
Altivar 212
Altivar 71
Altivar Machine ATV340
Altivar 32
Altivar 71Q
Altivar 312
Easy Altivar 610
Altivar 61Q
Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV320
Easy Altivar 310
Altivar 312 Solar
Lexium 32
Altivar Process ATV900
Dužina kabla 1 m
Dopunske informacije
Električni priključak 2 muška konektora
Tip priključka RJ45
Masa proizvoda 0,05 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,700 cm
Package 1 Width 12,500 cm
Package 1 Length 16,500 cm
Package 1 Weight 55,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,404 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 400
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 35,232 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
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
Garancija 18 months