|
|
|
VW3A1104R100
kabl - 10 m - za grafički displej Altivar 71/61
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈУЛ 08, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Altivar
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Pribor / posebni tip
|
Produžni kabl
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kabl za povezivanje
|
Kompatibilnost proizvoda
|
VW3A1101
|
Pribor / posebna namena
|
Udaljeni grafički displej
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Easy Altivar 610
Lexium 32
Altivar Machine ATV320
Altivar 312 Solar
Altivar 71
Altivar 312
Altivar 32
Altivar 71Q
Altivar 61Q
Altivar Process ATV600
Altivar 212
Altivar Machine ATV340
Altivar Process ATV900
Altivar 61
|
Dužina kabla
|
10 m
|
Dopunske informacije
Električni priključak
|
2 muška konektora
|
Tip priključka
|
RJ45
|
Masa proizvoda
|
0,5 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
23,000 cm
|
Package 1 Length
|
23,000 cm
|
Package 1 Weight
|
436,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,358 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|