|
|
|
VW3A1105
RJ45 ženski/ženski adapter - za udaljeni grafički displej
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Altivar
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Pribor / posebni tip
|
Adapter
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Adapter
|
Sastav seta
|
1 adapter RJ45 ženski/ženski
|
Kompatibilnost proizvoda
|
VW3A1104R...
VW3A1101
|
Pribor / posebna namena
|
Udaljeni grafički displej
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altivar 32
Altivar 312 Solar
Altivar 61Q
Altivar 312
Altivar Machine ATV340
Altivar 71Q
Altivar Machine ATV320
Altivar 212
Altivar 71
Altivar 61
|
Dopunske informacije
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,000 cm
|
Package 1 Width
|
2,000 cm
|
Package 1 Length
|
2,800 cm
|
Package 1 Weight
|
25,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,203 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
800
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
34,204 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|