Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A1112 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A1112 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A1112
set za montažu na vrata - za udaljeni graf.terminal-fr. regulator-IP65/UL tip 12
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Pribor / posebni tip Set za montažu
Pribor / posebna namena Frekventni regulator
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Altivar Easy 610
Altivar Machine ATV340
Altivar Machine ATV320
Ip stepen zaštite IP65
Dopunske informacije
Sastav seta Matica
Montažna ploča
Pin za sprečavanje zakretanja uređaja
Ključ za pritezanje
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,800 cm
Package 1 Width 9,100 cm
Package 1 Length 12,800 cm
Package 1 Weight 128,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 32
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,960 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 256
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 47,680 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1