Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A1113 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A1113 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A1113
displej terminal - 128 x 64 piksela - IP21
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Altivar 610
Altivar Machine ATV340
Pribor / posebna kategorija Pribor za signalizaciju i prikazivanje
Pribor / posebni tip Displej
Pribor / posebna namena Frekventni regulator
Specifične primene proizvoda Za kontrolu, podešavanje i konfiguraciju frekventnog regulatora
Prikaz trenutnih vrednosti
Za čuvanje i upisivanje konfiguracije
Ip stepen zaštite IP21
Dopunske informacije
Korisnički jezik Francuski
Nemački
Engleski
Španski
Italijanski
Kineski
Sat realnog vremena Bez
Tip displeja Pozadinski osvetljen LCD ekran bela
Kapacitet poruka displeja 2 linije
Rezolucija u pikselima 128 x 64
Masa proizvoda 0,05 kg
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -15…50 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,700 cm
Package 1 Width 9,200 cm
Package 1 Length 12,400 cm
Package 1 Weight 99,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 45
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 5,360 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 1e93978f-15df-45bb-af19-570d1473ed50
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 51