Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A1115 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A1115 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A1115
set za zaptivanje Ethernet RJ45 porta na prednjoj strani fr. regulatora - IP65
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip Set za povezivanje
Pribor / posebna namena Frekventni regulator
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV340
Altivar Machine ATV320
Altivar Process ATV900
Ip stepen zaštite IP65
Dopunske informacije
Sastav seta 1 adapter RJ45 ženski/ženski
Dimenzije izreza Ø 22.5 mm
Masa proizvoda 0,018 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,600 cm
Package 1 Width 6,200 cm
Package 1 Length 8,800 cm
Package 1 Weight 42,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 48
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,484 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 302b02b7-9c64-4061-a82e-b43846bf2bb6
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
Garancija 18 months