|
|
|
VW3A31401
dodatni EMC filter S3 S4 M2 - monofazno - 9 A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Altivar
|
Tip proizvoda ili komponente
|
EMC ulazni filter
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium SD3
Altivar 312 Solar
Lexium 23 Plus
Altivar Machine ATV320
Altivar 312
Altivar 31C
Lexium 05
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Servo regulator LXM23 motor: 0,1 kW
Servo regulator LXM23 motor: 0,2 kW
Servo regulator LXM23 motor: 0,4 kW
ATV312H018M2
ATV312H037M2
ATV312H055M2
ATV312H075M2
ATV31C018M2
ATV31C037M2
ATV31C055M2
ATV31C075M2
LXM05AD10F1
LXM05AD10M2
LXM05BD10F1
LXM05BD10M2
LXM05CD10M2
Frekventni regulator ATV320...C motor: 0,18 kW, 200...240 V monofazno
Frekventni regulator ATV320...C motor: 0,37 kW, 200...240 V monofazno
Frekventni regulator ATV320...C motor: 0,55 kW, 200...240 V monofazno
Frekventni regulator ATV320...C motor: 0,75 kW, 200...240 V monofazno
Frekventni regulator ATV320...W/ATV320...WS motor: 0,18 kW, 200...240 V monofazno
Frekventni regulator ATV320...W/ATV320...WS motor: 0,37 kW, 200...240 V monofazno
Frekventni regulator ATV320...W/ATV320...WS motor: 0,55 kW, 200...240 V monofazno
Frekventni regulator ATV320...W/ATV320...WS motor: 0,75 kW, 200...240 V monofazno
|
Specifične primene proizvoda
|
Ulazni filter za radio smetnje
|
[in] nazivna struja
|
9 A
|
Termički gubici
|
3,7 W za ATV31C018M2
|
Broj faza mreže
|
Monofazno
|
Dopunske informacije
Maksimalno curenje struje
|
100 mA 50 Hz
|
Napon napajanja
|
200…240 V
|
Tolerancija
|
10 %
|
Masa proizvoda
|
0,6 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
IP41 (gornji deo)
|
Relativna vlažnost
|
0…93 % u skladu sa IEC 68-2-3
|
Temperatura okoline za rad
|
-10…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…70 °C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
<= 1000 m bez smanjenja struje
1000...3000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
|
Otpornost na vibracije
|
1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1.5 mm između pikova (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Standardi
|
IEC 61800-3
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
18,700 cm
|
Package 1 Length
|
24,000 cm
|
Package 1 Weight
|
499,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,891 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
56
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
42,148 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|