Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A31402 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A31402 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A31402
dodatni EMC filter S1 S2 M3 - trofazno napajanje - 7 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Tip proizvoda ili komponente EMC ulazni filter
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 05
Altivar 312 Solar
Altivar 312
Altivar Machine ATV320
Kompatibilnost proizvoda ATV312H018M3
ATV312H037M3
ATV312H055M3
ATV312H075M3
LXM05AD10M3X
LXM05BD10M3X
Frekventni regulator ATV320...C motor: 0,18 kW, 200...240 V trofazno
Frekventni regulator ATV320...C motor: 0,37 kW, 200...240 V trofazno
Frekventni regulator ATV320...C motor: 0,55 kW, 200...240 V trofazno
Frekventni regulator ATV320...C motor: 0,75 kW, 200...240 V trofazno
Specifične primene proizvoda Ulazni filter za radio smetnje
[in] nazivna struja 7 A
Termički gubici 2,6 W za ATV31H018M3X
Broj faza mreže Trofazno
Dopunske informacije
Maksimalno curenje struje 7 mA 50 Hz
Napon napajanja 200…240 V
Tolerancija 10 %
Masa proizvoda 0,65 kg
0,55 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
IP41 (gornji deo)
Relativna vlažnost 0…93 % u skladu sa IEC 68-2-3
Temperatura okoline za rad -10…50 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja <= 1000 m bez smanjenja struje
1000...3000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
Otpornost na vibracije 1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1.5 mm između pikova (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Standardi IEC 61800-3
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5 cm
Package 1 Width 18,6 cm
Package 1 Length 24,2 cm
Package 1 Weight 542 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 7
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,328 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci