|
|
|
VW3A31403
dodatni EMC filter S6 M2 - monofazni - 16 A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Altivar
|
Tip proizvoda ili komponente
|
EMC ulazni filter
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 05
Altivar 312
Altivar 31C
Lexium 23 Plus
Altivar 312 Solar
Altivar Machine ATV320
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Servo regulator LXM23 motor: 0,75 kW
Servo regulator LXM23 motor: 1 kW
Servo regulator LXM23 motor: 1,5 kW
ATV312HU11M2
ATV312HU15M2
ATV31CU11M2
ATV31CU15M2
LXM05AD17F1
LXM05AD17M2
LXM05BD17F1
LXM05BD17M2
LXM05CD17M2
Frekventni regulator ATV320...C motor: 1,1 kW, 200...240 V monofazno
Frekventni regulator ATV320...C motor: 1,5 kW, 200...240 V monofazno
Frekventni regulator ATV320...W/ATV320...WS motor: 1,1 kW, 200...240 V monofazno
Frekventni regulator ATV320...W/ATV320...WS motor: 1,5 kW, 200...240 V monofazno
|
Specifične primene proizvoda
|
Ulazni filter za radio smetnje
|
[in] nazivna struja
|
16 A
|
Termički gubici
|
6,9 W za ATV31CU11M2
|
Broj faza mreže
|
Monofazno
|
Dopunske informacije
Maksimalno curenje struje
|
150 mA 50 Hz
|
Napon napajanja
|
200…240 V
|
Tolerancija
|
10 %
|
Masa proizvoda
|
0,775 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
IP41 (gornji deo)
|
Relativna vlažnost
|
0…93 % u skladu sa IEC 68-2-3
|
Temperatura okoline za rad
|
-10…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…70 °C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
<= 1000 m bez smanjenja struje
1000...3000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
|
Otpornost na vibracije
|
1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1.5 mm između pikova (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Standardi
|
IEC 61800-3
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,0 cm
|
Package 1 Width
|
18,6 cm
|
Package 1 Length
|
24,2 cm
|
Package 1 Weight
|
632,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,043 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|