|
|
|
VW3A31404
dodatni EMC ulazni filter - trofazno napajanje - 15 A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Altivar
|
Tip proizvoda ili komponente
|
EMC ulazni filter
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altivar 31C
Lexium 23 Plus
Altivar 312
Altivar 312 Solar
Altivar Machine ATV320
Lexium 05
Altivar 212
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Servo regulator LXM23 motor: 0,75 kW
Servo regulator LXM23 motor: 1 kW
Servo regulator LXM23 motor: 1,5 kW
Servo regulator LXM23 motor: 2 kW
Servo regulator LXM23 motor: 3 kW
ATV212H075M3X
ATV212H075N4
ATV212HU15M3X
ATV212HU15N4
ATV212HU22M3X
ATV212HU22N4
ATV31C037N4
ATV31C055N4
ATV31C075N4
ATV31CU11N4
ATV31CU15N4
LXM05AD14N4
LXM05AD17M3X
LXM05BD14N4
LXM05BD17M3X
LXM05CD14N4
ATV312HU11M3
ATV312HU15M3
ATV312HU22M3
ATV312H037N4
ATV312H055N4
ATV312H075N4
ATV312HU11N4
ATV312HU15N4
Frekventni regulator ATV320...C motor: 0,37 kW, 380...500 V trofazno
Frekventni regulator ATV320...C motor: 0,55 kW, 380...500 V trofazno
Frekventni regulator ATV320...C motor: 0,75 kW, 380...500 V trofazno
Frekventni regulator ATV320...C motor: 1,1 kW, 380...500 V trofazno
Frekventni regulator ATV320...C motor: 1,5 kW, 380...500 V trofazno
Frekventni regulator ATV320...C motor: 1,1 kW, 200...240 V trofazno
Frekventni regulator ATV320...C motor: 1,5 kW, 200...240 V trofazno
Frekventni regulator ATV320...C motor: 2,2 kW, 200...240 V trofazno
Frekventni regulator ATV320...W/ATV320...WS motor: 0,37 kW, 380...500 V trofazno
Frekventni regulator ATV320...W/ATV320...WS motor: 0,55 kW, 380...500 V trofazno
Frekventni regulator ATV320...W/ATV320...WS motor: 0,75 kW, 380...500 V trofazno
Frekventni regulator ATV320...W/ATV320...WS motor: 1,1 kW, 380...500 V trofazno
Frekventni regulator ATV320...W/ATV320...WS motor: 1,5 kW, 380...500 V trofazno
|
Specifične primene proizvoda
|
Ulazni filter za radio smetnje
|
[in] nazivna struja
|
15 A
|
Termički gubici
|
0,13 W za ATV21H075N4
0,45 W za ATV21HU15N4
0,47 W za ATV21H075M3X
0,9 W za ATV21HU22N4
1,6 W za ATV21HU15M3X
3,3 W za ATV21HU22M3X
9,9 W za ATV31HU11M3X
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Dopunske informacije
Električna veza
|
Priključak 10 mm² AWG 6
|
Moment pritezanja
|
1,8 N.m
|
Maksimalno curenje struje
|
15 mA pri 200...480 V 50 Hz
13,8 mA pri 480 V 60 Hz
6,7 mA pri 230 V 60 Hz
|
Napon napajanja
|
200…240 V
380…500 V
|
Tolerancija
|
10 %
|
Masa proizvoda
|
1 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
IP41 (gornji deo)
|
Relativna vlažnost
|
0…93 % u skladu sa IEC 68-2-3
|
Temperatura okoline za rad
|
-10…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…70 °C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
<= 1000 m bez smanjenja struje
<= 1000 m bez smanjenja karakteristika
1000...3000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
|
Otpornost na vibracije
|
1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1.5 mm između pikova (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Standardi
|
IEC 61800-3
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,200 cm
|
Package 1 Width
|
18,700 cm
|
Package 1 Length
|
24,200 cm
|
Package 1 Weight
|
930,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
103,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|