Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A31405 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A31405 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A31405
dodatni EMC filter S7 M2 - monofazni - 22 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Tip proizvoda ili komponente EMC ulazni filter
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar 312
Lexium 05
Altivar 312 Solar
Altivar 31C
Altivar Machine ATV320
Kompatibilnost proizvoda ATV312HU22M2
ATV31CU22M2
LXM05AD28F1
LXM05AD28M2
LXM05BD28F1
LXM05BD28M2
LXM05CD28M2
Frekventni regulator ATV320...C motor: 2,2 kW, 200...240 V monofazno
Frekventni regulator ATV320...W/ATV320...WS motor: 2,2 kW, 200...240 V monofazno
Specifične primene proizvoda Ulazni filter za radio smetnje
[in] nazivna struja 22 A
Termički gubici 7,5 W za ATV31CU22M2
Broj faza mreže Monofazno
Dopunske informacije
Maksimalno curenje struje 80 mA 50 Hz
Napon napajanja 200…240 V
Tolerancija 10 %
Masa proizvoda 1,13 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
IP41 (gornji deo)
Relativna vlažnost 0…93 % u skladu sa IEC 68-2-3
Temperatura okoline za rad -10…50 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja <= 1000 m bez smanjenja struje
1000...3000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
Otpornost na vibracije 1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1.5 mm između pikova (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa EN/IEC 60068-2-27
Standardi EN 133200
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,200 cm
Package 1 Width 23,000 cm
Package 1 Length 27,700 cm
Package 1 Weight 959,000 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 7
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 7,466 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci