Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A31407 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A31407 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A31407
dodatni EMC ulazni filter - trofazno napajanje - 47 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Tip proizvoda ili komponente EMC ulazni filter
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 05
Lexium 23 Plus
Altivar Machine ATV320
Altivar 212
Altivar 312
Altivar 31C
Altivar 312 Solar
Kompatibilnost proizvoda Servo regulator LXM23 motor: 7,5 kW
ATV212HD11N4
ATV212HU55M3X
ATV212HU75M3X
ATV212HU75N4
ATV31CU55N4
ATV31CU75N4
LXM05AD57N4
LXM05BD57N4
LXM05CD57N4
ATV312HU55M3
ATV312HU75M3
ATV312HU55N4
ATV312HU75N4
Frekventni regulator ATV320...C motor: 5,5 kW, 200...240 V trofazno
Frekventni regulator ATV320...C motor: 7,5 kW, 200...240 V trofazno
Specifične primene proizvoda Ulazni filter za radio smetnje
[in] nazivna struja 47 A
Termički gubici 1,9 W za ATV21HU75N4
19,3 W za ATV31CU55N4
3,7 W za ATV21HU55M3X
3,9 W za ATV21HD11N4
6,8 W za ATV21HU75M3X
Broj faza mreže Trofazno
Dopunske informacije
Električna veza Priključak 25 mm² AWG 2
Moment pritezanja 4,5 N.m
Maksimalno curenje struje 45 mA 50 Hz
20,6 mA pri 480 V 60 Hz
42,8 mA pri 480 V 60 Hz
Napon napajanja 200…240 V
380…500 V
Tolerancija 10 %
Masa proizvoda 3,15 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
IP41 (gornji deo)
Relativna vlažnost 0…93 % u skladu sa IEC 68-2-3
Temperatura okoline za rad -10…50 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja <= 1000 m bez smanjenja struje
<= 1000 m bez smanjenja karakteristika
1000...3000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
Otpornost na vibracije 1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1.5 mm između pikova (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Standardi IEC 61800-3
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 23,500 cm
Package 1 Length 47,000 cm
Package 1 Weight 3,001 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 22
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 76,022 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci