Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A3202 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A3202 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A3202
I/O kartica za proširenje - za ATV61/ATV71
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente I/O kartica za proširenje
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar 61Q
Altivar Lift
Altivar 71Q
Altivar 71
Altivar 61
Napajanje Interno napajanje za potenciometar, 10.5 V DC (10…11 V) , <0,01 A, impedansa: 1…10 kΩ za zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Interno napajanje, 24 V DC (21…27 V) , <0,2 A za zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Broj analognih ulaza 2
Tip analognog ulaza AI3-/Al3+ diferencijalna podesiva struja: 0...20 mA, impedansa: 250 Ω, vreme odabiranja: 4…6 milisekundi, rezolucija: 11 bitova + znak
AI4 softverski podesiva struja: 0...20 mA, impedansa: 250 Ω, vreme odabiranja: 4…6 milisekundi, rezolucija: 11 bitova
AI4 softverski podesiv napon: 0...10 V DC 24 V maksimalno, impedansa: 30000 Ohm, vreme odabiranja: 4…6 milisekundi, rezolucija: 11 bitova
Broj analognih izlaza 2
Tip analognog izlaza AO2 softverski podesiva struja: 0...20 mA, impedansa: 500 Ω, vreme odabiranja: 4…6 milisekundi, rezolucija: 10 bitova
AO2 softverski podesivi napon: +/- 10 V DC, impedansa: 470 Ω, vreme odabiranja: 4…6 milisekundi, rezolucija: 10 bitova
AO3 softverski podesiva struja: 0...20 mA, impedansa: 500 Ω, vreme odabiranja: 4…6 milisekundi, rezolucija: 10 bitova
AO3 softverski podesivi napon: +/- 10 V DC, impedansa: 470 Ω, vreme odabiranja: 4…6 milisekundi, rezolucija: 10 bitova
Broj digitalnih izlaza 5
Tip digitalnih izlaza (LO3, LO4) podesiva funkcija, vreme odabiranja: 4…6 milisekundi, kompatibilno sa nivo 1 PLC
(R4A, R4B, R4C) podesiva funkcija releja
Logika digitalnog izlaza (LO3, LO4) negativna
(LO3, LO4) pozitivna
Broj digitalnog ulaza 6
Tip digitalnih ulaza RP) kontrola frekvencije, vreme odabiranja: 4…6 milisekundi
LI11...LI14) podesivi, kompatibilno sa nivo 1 PLC, impedansa: 3.5 kΩ, vreme odabiranja: 4…6 milisekundi
Logika digitalnog ulaza Negativna (LI11...LI14), >= 16 V (stanje 0), <= 10 V (stanje 1)
Pozitivna (LI11...LI14), <= 5 V (stanje 0), >= 11 V (stanje 1)
Pozitivna (RP), < 1.2 V (stanje 0), >= 3.5 V (stanje 1)
Dopunske informacije
Električna trajnost 100000 ciklusa za podesiva funkcija releja
Napon digitalnog izlaza 24 V DC (granice napona: <= 30 V) podesiva funkcija
Maksimalna izlazna struja 0,2 A, podesiva funkcija
Minimalna struja preklapanja 3 mA pri 24 V DC za podesiva funkcija releja
Maksimalna struja preklapanja Konfigurabilni relej 5 A pri 250 V AC na rezistivno opterećenje, cos phi = 1
Konfigurabilni relej 5 A pri 30 V DC na rezistivno opterećenje, cos phi = 1
Konfigurabilni relej 1,5 A pri 250 V AC na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 7 milisekundi
Konfigurabilni relej 1,5 A pri 30 V DC na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 7 milisekundi
Ulaz za ptc sondu TH2+, TH2- prag okidanja, impedansa: 3 kOhm
TH2+, TH2- prag za reset, impedansa: 1.8 Ω
TH2+, TH2- zaštita od kratkog spoja, impedansa: < 0.05 Ω
TH2+, TH2- za 6 PTC sondi, impedansa: <= 1.5 Ω
Napon digitalnog ulaza 24 V DC (granice napona: <= 30 V) za podesivi
Frekvencija digitalnog ulaza 0...30 kHz kontrola frekvencije
Električna veza Priključak, 1.5 mm² / AWG 16, 0,25 N.m
Masa proizvoda 0,3 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 17,000 cm
Package 1 Length 23,000 cm
Package 1 Weight 382,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 7
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,208 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 519fb606-3bea-4600-bcb7-4327add1d3c3
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 2510
Ugovorna garancija
Garancija 18 months