Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A3204 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A3204 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A3204
modul relejnih izlaza - 3 releja
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Dodatni izlazni modul
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar Machine ATV340
Easy Altivar 610
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Tip ulaza/izlaza 3 izlazni relej
Broj digitalnih izlaza 3
Tip digitalnih izlaza (R4, R5, R6) relej normalno otvoren, vreme odabiranja: 1 milisekundi
Dopunske informacije
Električna trajnost 100000 ciklusa
Minimalna struja preklapanja 5 mA pri 24 V DC
Maksimalna struja preklapanja 2 A pri 250 V AC na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 5 milisekundi
2 A pri 30 V DC na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 5 milisekundi
5 A pri 250 V AC na rezistivno opterećenje, cos phi = 1 i L/R = 5 milisekundi
5 A pri 30 V DC na rezistivno opterećenje, cos phi = 1 i L/R = 5 milisekundi
Električna veza Vijčani priključni blok, 1.5 mm² / AWG 16, 0,5 N.m
Masa proizvoda 0,4 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,5 cm
Package 1 Width 13,0 cm
Package 1 Length 19,0 cm
Package 1 Weight 152,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,114 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No