Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A3422 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A3422 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A3422
analogni enkoderski interfejs modul
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Tip proizvoda ili komponente Interfejs modul analognog enkodera
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar Machine ATV340
Altivar Process ATV900
Altivar Process Modular
Tip enkodera SinCos Hiperface
1 Vpp
[us] nazivni napon napajanja 5 V DC (granice napona: 4,75…5,25 V)
12 V DC (granice napona: 11,4…12,6 V)
24 V DC (granice napona: 22,8…25,2 V)
Dopunske informacije
Maksimalna struja napajanja 0,25 A pri 5 V DC
0,1 A pri 12 V DC
0,05 A pri 24 V DC
Tip zaštite Zaštita od preopterećenja
Zaštita od kratkog spoja
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja 100 m
Maksimalna radna frekvencija 100 kHz
Ulazni signal Data+, Data-, Sin, RefSin, Cos, RefCos, Temp+, Temp-
Izlazni signal Data+, Data-
Tip priključka 1 ženski SUB-D 15
Masa proizvoda 0,15 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,6 cm
Package 1 Width 13 cm
Package 1 Length 19 cm
Package 1 Weight 151 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 3,025 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj F26c5dc1-8fcc-4cb7-9720-cb35026be240
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 107