|
|
|
VW3A3423
modul interfejsa za rešavanje
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Altivar
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Enkoder interfejs modul
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process Modular
Altivar Machine ATV340
|
Tip enkodera
|
Rezolver
|
Dopunske informacije
Maksimalna struja napajanja
|
0,05 A
|
Tip zaštite
|
Zaštita od preopterećenja
Zaštita od kratkog spoja
|
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja
|
100 m
|
Maksimalna radna frekvencija
|
12 kHz
|
Ulazni signal
|
Sin+, Sin-, Cos+, Cos-, Temp+, Temp-
|
Izlazni signal
|
Ref+, Ref-
|
Odnos
|
3/10, 1/2, 3/4, 1
|
Tip priključka
|
1 ženski SUB-D 9
|
Masa proizvoda
|
0,15 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,0 cm
|
Package 1 Width
|
13,0 cm
|
Package 1 Length
|
19,0 cm
|
Package 1 Weight
|
157,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,21 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
F26c5dc1-8fcc-4cb7-9720-cb35026be240
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
107
|
|
|