|
|
|
VW3A3424
HTL modul interfejsa enkodera
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Altivar
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Enkoder interfejs modul
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process Modular
Altivar Machine ATV340
|
Tip enkodera
|
Logika visokog praga (HTL)
|
[us] nazivni napon napajanja
|
12 V DC
15 V DC
24 V DC
|
Dopunske informacije
Maksimalna struja napajanja
|
0,2 A pri 12 V DC
0,175 A pri 15 V DC
0,1 A pri 24 V DC
|
Tip zaštite
|
Zaštita od kratkog spoja
Zaštita od preopterećenja
|
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja
|
500 m
|
Maksimalna radna frekvencija
|
300 kHz
|
Ulazni signal
|
Push-pull diferencijalni: A/AB/B
Push-pull jedan kraj: AB
Push-pull jedan kraj: A
Otvoreni kolektorski diferencijalni: A/AB/B
Otvoreni kolektor PNP: AB
Otvoreni kolektor NPN: AB
Otvoreni kolektor PNP: A
Otvoreni kolektor NPN: A
|
Tip priključka
|
1 uklonjivi opružni konektor
|
Masa proizvoda
|
0,15 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,7 cm
|
Package 1 Width
|
12,8 cm
|
Package 1 Length
|
19,0 cm
|
Package 1 Weight
|
144,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,052 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
|
|