Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A3600 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A3600 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A3600
mechanical adapter, Altivar Machine ATV320, for communication module, for compact drive
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Pribor / posebni tip Adapter
Pribor / posebna namena Frekventni regulator
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar Machine ATV320
Kompatibilnost proizvoda Frekventni regulator ATV320...C
Sastav seta Mehanički adapter sa utičnim konektorom
Kabl za uzemljenje
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 16,800 cm
Package 1 Length 23,200 cm
Package 1 Weight 219,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,440 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 64
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 28,668 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 330b0c85-2d24-4e1c-afc7-a9615d1b71a3
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 2