|
|
|
VW3A3601
Ethercat 2 x RJ45 komunikacioni modul
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Altivar
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Komunikacioni modul
|
Pribor / posebna kategorija
|
Komunikacioni pribor
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda
|
Lexium 32M
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altivar Process Modular
Altivar Machine ATV340 osim Sercos regulatora
Altivar Machine ATV320
Altivar Process ATV900
Altivar 32
Lexium 32
|
Protokol komunikacionog porta
|
EtherCAT
|
Električna veza
|
2 konektora RJ45
|
Brzina prenosa
|
100 Mbps
|
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja
|
100 m za 100 Mbps
|
Adresiranje
|
Logičko adresiranje
Adresiranje čvora
Adresiranje pozicije
|
Komunikacioni servis
|
Podrška za PDO i SDO
Profil regulatora CiA 402 velocity mode u skladu sa IEC 61800-7-201 (CiA 402)
CANopen preko EtherCAT-a (CoE)
|
Tip displeja
|
1 LED za status ulaza
1 LED za RUN
1 LED za grešku
1 LED za status izlaza
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 61800-7-201 (CiA 402)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,300 cm
|
Package 1 Width
|
4,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
61,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,580 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
2
|
Ugovorna garancija
|
|