Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A3607 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A3607 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A3607
Profibus DP komunikacioni modul
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Tip proizvoda ili komponente Komunikacioni modul
Pribor / posebna kategorija Komunikacioni pribor
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda Lexium 32M
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar 32
Altivar Machine ATV340 osim Sercos regulatora
Altivar Easy 610
Lexium 32
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV320
Altivar Process Modular
Protokol komunikacionog porta Profibus DP V1
Električna veza 1 ženski konektor SUB-D 9
Brzina prenosa 9.6 kbps...12 Mbps
Adresiranje 1...126 podesivo na panelu/SoMove softveru
Podešavanje konfiguracije
Komunikacioni servis 4 konfigurabilna telegrama
Mapiranje procesnih podataka mastera
Parametri u skladu sa PROFIdrive V4.1
Nekoliko DP V1 načina slanja poruka
Profil regulatora native ATV32 u skladu sa IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Tip displeja 1 LED za RUN
1 LED za grešku bus-a (BF)
Dijagnostička funkcija Dijagnostika sa statusom frekventnog regulatora
Prebacivanje/zamena master frekventnog regulatora (MS0 i MS1)
Standardni identifikacioni zahtevi i zahtevi za održavanje
Komunikacioni profil PROFIdrive
CiA 402
Okruženje
Standardi IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,700 cm
Package 1 Width 6,100 cm
Package 1 Length 9,000 cm
Package 1 Weight 65,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 6,643 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj F26c5dc1-8fcc-4cb7-9720-cb35026be240
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 104
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci