Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A3616 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A3616 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A3616
Ethernet TCP/IP komunikacioni modul
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Tip proizvoda ili komponente Komunikacioni modul
Pribor / posebna kategorija Komunikacioni pribor
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda Lexium 32M
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar Machine ATV320
Altivar 32
Lexium 32
Protokol komunikacionog porta Modbus TCP
Ethernet/IP
Električna veza 1 konektor RJ45, Ethernet/IP
1 konektor RJ45, Modbus TCP
Brzina prenosa 10/100 Mbps
Adresiranje IP uputstvo za adresiranje, BOOTP ili DHCP
Režim razmene Half duplex i full duplex
Komunikacioni servis Do 8 veza (uključuje i veze Modbus TCP/Ethernet IP) za Ethernet IP/Modbus TCP
FDR Agent za Ethernet IP/Modbus TCP
Čitanje holding registara (03), 63 reči maksimalno za Modbus TCP
Čitanje ulaznih registara (04), 63 reči maksimalno za Modbus TCP
Upis pojedinačnog registra (06) za Modbus TCP
Upis više registara (16), 63 reči maksimalno za Modbus TCP
Čitanje/upis više registara (23) za Modbus TCP
Čitanje identifikacije uređaja (43) za Modbus TCP
Dijagnostike (08) za Modbus TCP
I/O skeniranje : čitanje/upis 6 reči maksimalno za Modbus TCP
Nadzor komunikacije za Modbus TCP
SNMP agent za Ethernet IP
Master/Slave hijerarhija ODVA AC profil regulatora i CiA 402 profil za Ethernet IP
Nadzor fiksne komunikacije podesiv putem Ethernet IP skener adaptera (Master) za Ethernet IP
Tip displeja 1 LED za MS (status modula)
1 LED za NS (status mreže)
1 LED za aktivnost na Ethernet portu
1 LED za aktivnost Modbus TCP porta
Masa proizvoda 0,3 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,200 cm
Package 1 Width 6,100 cm
Package 1 Length 9,000 cm
Package 1 Weight 60,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 6,590 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Eabe1c38-4fea-4053-a04b-f026433c8b42
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 2
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci