Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A3620 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A3620 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A3620
interfejs kartica za nadzor brzine - RS422 - 5V
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Tip proizvoda ili komponente Enkoder interfejs modul
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar 32
Altivar Machine ATV320
[us] nazivni napon napajanja 5 V (granice napona: 5…5,5 V)
Broj impulsa po obrtaju 3600 za ATV32
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda ATV32 (>= V1.8)
Tip zaštite Zaštita od preopterećenja
Zaštita od kratkog spoja
Maksimalna radna frekvencija 250 kHz
Ulazni signal TTL
Električna veza Priključak, kapacitet priključka: 1.5 mm² (AWG 16), enkoder, 200 mA
Masa proizvoda 0,3 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,700 cm
Package 1 Width 6,500 cm
Package 1 Length 9,000 cm
Package 1 Weight 55,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 96
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 6,071 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No