Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A3721 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A3721 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A3721
communication module EtherNet IP ModbusTCP MultiDrive Link , Altivar, 10 or 100Mbps, 2 x RJ45 connectors
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Tip proizvoda ili komponente Komunikacioni modul
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar Process ATV600
Altivar Process Modular
Protokol komunikacionog porta MD-Link
Ethernet/IP
Modbus TCP
Električna veza 2 konektora RJ45, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Brzina prenosa 10/100 Mbps
Režim razmene Half duplex i full duplex
Komunikacioni servis SNMP agent za Ethernet IP
Modbus TCP server za Ethernet IP/Modbus TCP
Ethernet/IP adapter za Ethernet IP
Podrška za RSTP za Ethernet IP
FTP za Ethernet IP
ODVA AC drive i CiA 402 profil za Ethernet IP/Modbus TCP
Auto-MDIX za Ethernet IP/Modbus TCP
32 parametra IN - 32 parametra OUT implicitna razmena poruka za Ethernet IP/Modbus TCP
FDR za Ethernet IP/Modbus TCP
Tip komunikacione mreže IPv6 (Internet protokol)
Topologija Daisy chain
Protokol za sinhronizaciju vremena SNTP
Veb server Ugrađen HTTP server
Veb servisi Grafički elementi (identifikacija,upravljanje,tabela podataka,dijagn.,grafikoni)
Nadzor energije
Podesiva početna stranica
Čuvanje/čitanje konfiguracije frekventnog regulatora
Ethernet podešavanje i dijagnostika
Podešavanje i nadzor funkcije pumpe
Nadogradnja firmvera frekventnog regulatora
Nadzor frekventnog regulatora
Podešavanje i dijagnostika frekventnog regulatora
Tip displeja 1 LED za MS (status modula)
1 LED za NS (status mreže)
1 LED za TX/RX (slanje/prijem port 1)
1 LED za TX/RX (slanje/prijem port 2)
Komunikacioni profil CIP AC Drive
CiA 402
Masa proizvoda 0,2 kg
Okruženje
Sertifikacije proizvoda ODVA
Achilles: nivo 2
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,5 cm
Package 1 Width 13,0 cm
Package 1 Length 19,0 cm
Package 1 Weight 151,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,917 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj Eabe1c38-4fea-4053-a04b-f026433c8b42
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 4