Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A3802 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A3802 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A3802
safety module advanced electronic card, Altivar, 24V DC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV340
Tip proizvoda ili komponente Sigurnosni modul
Specifične primene proizvoda Obrada materijala
Rukovanje materijalom
Architecture without suspended/vertical or pulling loads
Dopunske informacije
Sigurnosna funkcija SS1 (safe stop 1)
SLS (safe limited speed)
SMS (safe maximum speed)
SBC (safe brake control)
Nazivni napon 24 V DC - 15...20 %
Napon izlaza 24 V DC
Input current <= 20 mA without load
Maksimalna struja preklapanja 0,5 A
Maksimalni pad napona <1 V at 0.5 A
Zaostalo talasanje < 5 %
Induktivno opterećenje 15 H za for 100 mA
0,6 H za for 500 mA
Maksimalna kapacitivnost opterećenja 1 µF
Nosači za montažu Integrated in drive
Okruženje
Standardi IEC/EN 61800-5-2
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,800 cm
Package 1 Width 13,000 cm
Package 1 Length 19,000 cm
Package 1 Weight 223,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,477 kg