Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A4406 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A4406 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A4406
dodatni EMC ulazni filter - trofazno napajanje - 90 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Tip proizvoda ili komponente EMC ulazni filter
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar 71
Altivar 212
Altivar 61
Kompatibilnost proizvoda ATV212HU22N4
ATV212HU30N4
ATV212HD22M3X
ATV61HD18M3X
ATV61HD22M3X
ATV61HD22N4
ATV71HD18M3X
ATV71HD22M3X
ATV71HD22N4
ATV71WD22N4
Specifične primene proizvoda Ulazni filter za radio smetnje
[in] nazivna struja 90 A
Termički gubici 13,5 W za ATV21HD30N4
27,1 W za ATV21HD22M3X
7,3 W za ATV21HD22N4
34 W za 200...240 V AC ATV61/ATV71 frekventni regulatori
11 W za 380...480 V AC ATV61/ATV71 frekventni regulatori
Broj faza mreže Trofazno
Dopunske informacije
Električna veza Priključak 50 mm² AWG 0
Moment pritezanja 6 N.m
Maksimalno curenje struje 60 mA pri 400 V 50 Hz
33 mA pri 400 V 50 Hz
40,6 mA pri 480 V 60 Hz
84,5 mA pri 480 V 60 Hz
Napon napajanja 200…240 V
380…500 V
Tolerancija 10 %
Masa proizvoda 15 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
IP41 (gornji deo)
Relativna vlažnost 0…93 % u skladu sa IEC 68-2-3
Temperatura okoline za rad -10…50 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…65 °C
Nadmorska visina za rad uređaja <= 1000 m bez smanjenja struje
1000...3000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
Otpornost na vibracije 1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1.5 mm između pikova (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa EN/IEC 60068-2-27
Standardi EN 133200
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 20,000 cm
Package 1 Width 91,500 cm
Package 1 Length 47,000 cm
Package 1 Weight 13,862 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 50,086 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci