Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A4421 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A4421 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A4421
dodatni EMC filter - 17.6 A - 1 PH - 200...240 V
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Lexium
Tip proizvoda ili komponente EMC ulazni filter
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 32
Altivar Machine ATV320
Lexium 28
Altivar 32
Kompatibilnost proizvoda LXM28A
ATV32, 200...240 V, 1.1...1.5 kW
LXM32, jednofazni, linijska struja 8.4...12.9 A
Frekventni regulator ATV320...B pri 1,1 kW, 200...240 V, monofazno
Frekventni regulator ATV320...B pri 1,5 kW, 200...240 V, monofazno
Specifične primene proizvoda Ulazni filter za radio smetnje
Lokacija za montiranje Na strani frekventnog regulatora
Broj faza mreže Monofazno
Dopunske informacije
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja 20 m u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C1
50 m u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C2
[in] nazivna struja 17,6 A
Termički gubici 6,9 W
Nazivni napon mreže 200…240 V
Tolerancija - 15...10 %
Masa proizvoda 0,775 kg
Kompatibilnost emc filtera Tip 021
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 18,000 cm
Package 1 Length 23,300 cm
Package 1 Weight 634,000 g
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 84
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 66,256 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months