Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A4423 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A4423 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A4423
dodatni EMC filter - 25 A - 3-fazno
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Lexium
Tip proizvoda ili komponente EMC ulazni filter
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 32
Lexium 52
Lexium 28
Altivar Machine ATV340
Kompatibilnost proizvoda LXM28A
LXM32, trofazni, linijska struja 14.6...18.1 A
Frekventni regulator ATV340 pri 2,2 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV340 pri 3 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV340 pri 4 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV340 pri 5,5 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV340 pri 7,5 kW, 380...480 V
Specifične primene proizvoda Ulazni filter za radio smetnje
Lokacija za montiranje Na strani frekventnog regulatora
Broj faza mreže Trofazno
Dopunske informacije
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja 20 m u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C1
50 m u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C2
100 m u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C3
[in] nazivna struja 25 A
Termički gubici 15,8 W
Nazivni napon mreže 380…500 V
Tolerancija - 15...10 %
Masa proizvoda 1,35 kg
Kompatibilnost emc filtera Tip 023
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,200 cm
Package 1 Width 22,400 cm
Package 1 Length 29,600 cm
Package 1 Weight 1,532 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 44
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 65,736 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months