|
|
|
VW3A4424
dodatni EMC filter - 47 A - 3 PH
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Altivar
Lexium
|
Tip proizvoda ili komponente
|
EMC ulazni filter
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altivar Machine ATV320
Lexium 28
Altivar 32
Lexium 32
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LXM28A
ATV32, 380...500 V, 5...7.5 kW
Frekventni regulator ATV320 pri 5,5 kW, 380...500 V, trofazno
Frekventni regulator ATV320 pri 7,5 kW, 380...500 V, trofazno
Frekventni regulator ATV320...W/ATV320...WS pri 5,5 kW, 380...500 V, trofazno
Frekventni regulator ATV320...W/ATV320...WS pri 7,5 kW, 380...500 V, trofazno
|
Specifične primene proizvoda
|
Ulazni filter za radio smetnje
|
Lokacija za montiranje
|
Ispod frekventnog regulatora
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Dopunske informacije
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja
|
20 m u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C1
100 m u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C2
150 m u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C3
|
[in] nazivna struja
|
47 A
|
Termički gubici
|
19,3 W
|
Nazivni napon mreže
|
380…500 V
|
Tolerancija
|
- 15...10 %
|
Masa proizvoda
|
3,15 kg
|
Kompatibilnost emc filtera
|
Tip 024
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,000 cm
|
Package 1 Width
|
24,000 cm
|
Package 1 Length
|
46,800 cm
|
Package 1 Weight
|
3,010 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
80,760 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|