Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A4430 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A4430 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A4430
plate for EMC mounting, Altivar Machine ATV340, for variable speed drive size 1
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar Machine ATV340
Pribor / posebni tip Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Kompatibilnost proizvoda ATV340 frekventni regulator 0,75 kW motor
ATV340 frekventni regulator 1,5 kW motor
ATV340 frekventni regulator 2,2 kW motor
ATV340 frekventni regulator 3 kW motor
ATV340 frekventni regulator 4 kW motor
Pribor / posebna namena Frekventni regulator
Dopunske informacije
Sastav seta 1 EMC plate bottom
1 EMC plate top
12 zavrtnji
9 stezaljke
Masa proizvoda 0,292 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,100 cm
Package 1 Width 17,500 cm
Package 1 Length 23,300 cm
Package 1 Weight 548,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,382 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No