Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A4554 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A4554 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A4554
linijska/motorna prigušnica - 1 mH - 31 A - trofazna - 90 W - za fr. regulatore
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Tip proizvoda ili komponente Linijska/motorna prigušnica
Kompatibilnost proizvoda Frekventni regulator ATV310 motor: 7,5 kW - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV31CD11N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV320 motor: 15 kW 525...600 V - trofazno - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV312HU55M3 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
LXM32.D30N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV71HD18Y - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV312HD15S6 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV312HD11S6 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV312HD15N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61WD11N4C - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61HD15N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV71WD15N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV340 motor: 7,5 kW 380...480 V - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV930 motor: 18,5 kW 500...690 V - trofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
LXM32MC10N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV312HD11N4 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV320 motor: 5,5 kW 200...240 V - trofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV320 motor: 7,5 kW 380...500 V - trofazno - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV310 motor: 11 kW - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV312HU40M3 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV320 motor: 5,5 kW 200...240 V - trofazno - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV312HU40M3 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61HD22Y - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV340 motor: 11 kW 380...480 V - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV32HD11N4 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV930 motor: 600 V - trofazno - linijska prigušnica - 25 hp - 1 po frekventnom regulatoru
LXM32.D18N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV320 motor: 15 kW 380...500 V - trofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61HU55M3 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV32HD11N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV12PU40M3 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV340 motor: 15 kW 380...480 V - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
LXM32.D72N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV312HU75N4 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV320 motor: 11 kW 380...500 V - trofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61WD11N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61HD11N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV71WD11N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV31CU75N4 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV630 motor: 600 V - trofazno - linijska prigušnica - 30 hp - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV320 motor: 4 kW 200...240 V - trofazno - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV312HU75M3 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61WD15N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV320 motor: 15 kW 525...600 V - trofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV630 motor: 600 V - trofazno - linijska prigušnica - 25 hp - 1 po frekventnom regulatoru
ATV31CD15N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV71PD11N4Z - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV312HD11N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV320 motor: 11 kW 380...500 V - trofazno - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV312HD15S6 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV320 motor: 7,5 kW 200...240 V - trofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61HD18Y - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV630 motor: 18,5 kW 500...690 V - trofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV32HD15N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV71HU40M3 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV310 motor: 7,5 kW - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV930 motor: 600 V - trofazno - linijska prigušnica - 30 hp - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV320 motor: 4 kW 200...240 V - trofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV312HU55M3 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV320 motor: 7,5 kW 200...240 V - trofazno - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV312HU75M3 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61HU40M3 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV930 motor: 22 kW 500...690 V - trofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV32HU75N4 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV310 motor: 11 kW - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
LXM32MD85N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV71HD11N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV320 motor: 11 kW 525...600 V - trofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV71HD22Y - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV31CD11N4 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV71HD15N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV630 motor: 22 kW 500...690 V - trofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV71HU55M3 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV12HU40M3 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV320 motor: 11 kW 525...600 V - trofazno - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61WD15N4C - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Number of phases Trofazno
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 32
Altivar 312 Solar
Easy Altivar 310
Altivar 12
Lexium 62
Altivar 71
Altivar Machine ATV340
Altivar Machine ATV320
Altivar Process ATV900
Altivar 31C
Altivar 61
Lexium 52
Altivar 32
Altivar 312
Altivar Process ATV600
Easy Altivar 310L
Primena uređaja Smanjenje strujnih harmonika
Smanjenje prenapona na priključcima motora
Vrednost induktivnosti 1 mH
[in] nazivna struja 31 A
Termički gubici 90 W
Električna veza Priključak 16 mm² / AWG 4, 1,2…1,4 N.m
Dopunske informacije
Power supply frequency 50...60 Hz
Maksimalna struja 1.65 x nazivna struja (trajanje = 60 s)
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju 5 %
Električna klasa izolacije Klasa F
Minimalna odobrena udaljenost 5,5 mm IEC 60664
Puzna staza 11,5 mm u skladu sa IEC 60664
Masa proizvoda 6 kg
Širina 155 mm
Visina 170 mm
Dubina 135 mm
Okruženje
Standardi EN 50178
IEC 60076 (sa HD398)
VDE 0160 nivo 1
Ip stepen zaštite Prigušnica: IP00
Priključci: IP10
Karakteristike okruženja 3B1 conforming to IEC 721-3-3
3C2 conforming to IEC 721-3-3
3S1 conforming to IEC 721-3-3
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa EN 50178
Otpornost na vibracije 1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1.5 mm između pikova (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 0…95 %
Temperatura okoline za rad 45…55 °C (sa promenom struje od 2 % na °C)
0…45 °C (bez smanjenja struje)
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja <= 1000 m bez smanjenja struje
1000...3000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 21,500 cm
Package 1 Width 25,000 cm
Package 1 Length 26,500 cm
Package 1 Weight 6,022 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 85,252 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months