Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A4555 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A4555 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A4555
linijska/motorna prigušnica - 0.5 mH - 60 A - trofazna - 94 W -za fr. regulatore
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Tip proizvoda ili komponente Linijska/motorna prigušnica
Kompatibilnost proizvoda LXM32MD85N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
LXM32MC10N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV340 motor: 15 kW 380...480 V - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61CD15N4 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61HD11M3X - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61HD15N4 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61HD18N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61HD22N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61HD30Y - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61HD37Y - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61HD45Y - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61HU75M3 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61KD15N4 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61WD18N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61WD18N4C - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61WD22N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61WD22N4C - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV71HD11M3X - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV71HD18N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV71HD22N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV71HD30Y - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV71HD37Y - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV71HD45Y - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV71HU75M3 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV71WD18N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV71WD22N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV312HD11M3 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV312HD15M3 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV32HD15N4 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV340 motor: 18 kW 380...480 V - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV340 motor: 22 kW 380...480 V - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV320 motor: 15 kW 380...500 V - trofazno - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV320 motor: 11 kW 200...240 V - trofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV320 motor: 15 kW 200...240 V - trofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV630 motor: 30 kW 500...690 V - trofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV630 motor: 37 kW 500...690 V - trofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV630 motor: 45 kW 500...690 V - trofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV930 motor: 30 kW 500...690 V - trofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV930 motor: 37 kW 500...690 V - trofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV930 motor: 45 kW 500...690 V - trofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV630 motor: 600 V - trofazno - linijska prigušnica - 40 hp - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV630 motor: 600 V - trofazno - linijska prigušnica - 50 hp - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV630 motor: 600 V - trofazno - linijska prigušnica - 60 hp - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV930 motor: 600 V - trofazno - linijska prigušnica - 40 hp - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV930 motor: 600 V - trofazno - linijska prigušnica - 50 hp - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV930 motor: 600 V - trofazno - linijska prigušnica - 60 hp - 1 po frekventnom regulatoru
Number of phases Trofazno
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar 32
Altivar Machine ATV340
Lexium 62
Altivar 71
Altivar Machine ATV320
Altivar 312
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Altivar 61
Lexium 32
Easy Altivar 310
Primena uređaja Smanjenje prenapona na priključcima motora
Smanjenje strujnih harmonika
Vrednost induktivnosti 0,5 mH
[in] nazivna struja 60 A
Termički gubici 94 W
Električna veza Priključak 35 mm² / AWG 0, 2,5…3 N.m
Dopunske informacije
Power supply frequency 50...60 Hz
Maksimalna struja 1.65 x nazivna struja (trajanje = 60 s)
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju 5 %
Električna klasa izolacije Klasa F
Minimalna odobrena udaljenost 5,5 mm IEC 60664
Puzna staza 11,5 mm u skladu sa IEC 60664
Masa proizvoda 11 kg
Širina 180 mm
Visina 210 mm
Dubina 165 mm
Okruženje
Standardi EN 50178
IEC 60076 (sa HD398)
VDE 0160 nivo 1
Ip stepen zaštite Prigušnica: IP00
Priključci: IP10
Karakteristike okruženja 3B1 conforming to IEC 721-3-3
3C2 conforming to IEC 721-3-3
3S1 conforming to IEC 721-3-3
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa EN 50178
Otpornost na vibracije 1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1.5 mm između pikova (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 0…95 %
Temperatura okoline za rad 45…55 °C (sa promenom struje od 2 % na °C)
0…45 °C (bez smanjenja struje)
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja <= 1000 m bez smanjenja struje
<= 1000 m bez smanjenja karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 25,600 cm
Package 1 Width 28,400 cm
Package 1 Length 32,800 cm
Package 1 Weight 11,062 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 105,160 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci