Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A4556 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A4556 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A4556
linijska prigušnica - 0.3 mH - 107 A - trofazna- 260 W-za frekventne regulatore
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Tip proizvoda ili komponente Linijska/motorna prigušnica
Kompatibilnost proizvoda ATV71HD75Y - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV340 motor: 22 kW 380...480 V - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61HD15M3X - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61HD30N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61HD37N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61HD45N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61HD55N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61HD55Y - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61HD75Y - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61HD90Y - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61WD30N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61WD30N4C - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61WD37N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61WD37N4C - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61WD45N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61WD45N4C - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61WD55N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV61WD55N4C - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV71HD15M3X - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV71HD30N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV71HD37N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV71HD45N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV71HD55N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV71HD55Y - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV71HD90Y - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV71WD30N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV71WD37N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV71WD45N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
ATV71WD55N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV320 motor: 11 kW 200...240 V - trofazno - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV320 motor: 15 kW 200...240 V - trofazno - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV630 motor: 55 kW 500...690 V - trofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV630 motor: 75 kW 500...690 V - trofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV630 motor: 90 kW 500...690 V - trofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV930 motor: 55 kW 500...690 V - trofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV930 motor: 75 kW 500...690 V - trofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV930 motor: 90 kW 500...690 V - trofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV630 motor: 600 V - trofazno - linijska prigušnica - 75 hp - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV630 motor: 600 V - trofazno - linijska prigušnica - 100 hp - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV930 motor: 600 V - trofazno - linijska prigušnica - 100 hp - 1 po frekventnom regulatoru
Frekventni regulator ATV930 motor: 600 V - trofazno - linijska prigušnica - 75 hp - 1 po frekventnom regulatoru
Number of phases Trofazno
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar Machine ATV340
Altivar Machine ATV320
Altivar 71
Altivar 61
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
Easy Altivar 310
Primena uređaja Smanjenje strujnih harmonika
Smanjenje prenapona na priključcima motora
Vrednost induktivnosti 0,3 mH
[in] nazivna struja 107 A
Termički gubici 260 W
Električna veza Ogoljene žice 6,5 mm
Dopunske informacije
Power supply frequency 50...60 Hz
Maksimalna struja 1.65 x nazivna struja (trajanje = 60 s)
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju 5 %
Električna klasa izolacije Klasa F
Minimalna odobrena udaljenost 5,5 mm IEC 60664
Puzna staza 11,5 mm u skladu sa IEC 60664
Masa proizvoda 16 kg
Širina 270 mm
Visina 210 mm
Dubina 180 mm
Okruženje
Standardi EN 50178
IEC 60076 (sa HD398)
VDE 0160 nivo 1
Ip stepen zaštite Prigušnica: IP00
Priključci: IP00
Karakteristike okruženja 3B1 conforming to IEC 721-3-3
3C2 conforming to IEC 721-3-3
3S1 conforming to IEC 721-3-3
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa EN 50178
Otpornost na vibracije 1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1.5 mm između pikova (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 0…95 %
Temperatura okoline za rad 45…55 °C (sa promenom struje od 2 % na °C)
0…45 °C (bez smanjenja struje)
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja <= 1000 m bez smanjenja struje
1000...3000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 40,000 cm
Package 1 Width 60,000 cm
Package 1 Length 46,000 cm
Package 1 Weight 23,000 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 54,500 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci