|
|
|
VW3A4703
EMC ulazni filter - za frekventne regulatore - 35 A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Altivar
|
Tip proizvoda ili komponente
|
EMC ulazni filter
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, motor: 7,5 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, motor: 11 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, motor: 15 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, motor: 4 kW, 200...240 V
Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, motor: 5,5 kW, 200...240 V
Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, motor: 7,5 kW, 200...240 V
Frekventni regulator ATV650 montaža na zid, motor: 7,5 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV650 montaža na zid, motor: 11 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV650 montaža na zid, motor: 15 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, motor: 7,5 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, motor: 11 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, motor: 15 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, motor: 4 kW, 200...240 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, motor: 5,5 kW, 200...240 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, motor: 7,5 kW, 200...240 V
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid, motor: 7,5 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid, motor: 11 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid, motor: 15 kW, 380...480 V
|
Specifične primene proizvoda
|
Ulazni filter za radio smetnje
|
[in] nazivna struja
|
35 A
|
Termički gubici
|
4,8 W
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Dopunske informacije
Električna veza
|
Priključak 6 mm² AWG 8
|
Maksimalna dužina kabla motora
|
150 m oklopljen motorni kabl 4 kHz u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C2, 380...480 V
300 m oklopljen motorni kabl 4 kHz u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C3, 380...480 V
150 m oklopljen motorni kabl 4 kHz u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C2, 200...240 V
300 m oklopljen motorni kabl 4 kHz u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C3, 200...240 V
50 m oklopljen motorni kabl 4 kHz u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C1, 200...240 V
50 m oklopljen motorni kabl 4 kHz u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C1, 380...480 V
|
Maksimalno curenje struje
|
7,6 mA pri 400 V 50 Hz TN
7,6 mA pri 400 V 50 Hz TT
|
Napon napajanja
|
380…480 V
200…240 V
|
Tolerancija
|
10 %
|
Mehanička robusnost
|
Udara klasa 3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3
Vibracije klasa 3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3
|
Širina
|
80 mm
|
Visina
|
302 mm
|
Dubina
|
155 mm
|
Masa proizvoda
|
4,1 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20montaža strana uz stranu
IP21sa setom VW3A47903
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 61800-5-1
|
Temperatura okoline za rad
|
-10…50 °C (bez smanjenja struje)
50…60 °C (sa smanjenjem vrednosti struje 1.5 % na °C)
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
0...1000 m bez smanjenja struje
1000...4000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
|
Standardi
|
IEC 61800-3
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
17,000 cm
|
Package 1 Width
|
26,500 cm
|
Package 1 Length
|
42,500 cm
|
Package 1 Weight
|
4,402 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
95,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
56,500 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
|
|