Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A4704 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A4704 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A4704
EMC ulazni filter - za frekventne regulatore - 50 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Tip proizvoda ili komponente EMC ulazni filter
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Kompatibilnost proizvoda Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, motor: 18,5 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, motor: 22 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, motor: 11 kW, 200...240 V
Frekventni regulator ATV650 montaža na zid, motor: 18,5 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV650 montaža na zid, motor: 22 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, motor: 18,5 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, motor: 22 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, motor: 11 kW, 200...240 V
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid, motor: 18,5 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid, motor: 22 kW, 380...480 V
Specifične primene proizvoda Ulazni filter za radio smetnje
[in] nazivna struja 50 A
Termički gubici 8 W
Broj faza mreže Trofazno
Dopunske informacije
Električna veza Priključak 16 mm² AWG 4
Maksimalna dužina kabla motora 150 m oklopljen motorni kabl 4 kHz u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C2, 380...480 V
300 m oklopljen motorni kabl 4 kHz u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C3, 380...480 V
150 m oklopljen motorni kabl 4 kHz u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C2, 200...240 V
300 m oklopljen motorni kabl 4 kHz u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C3, 200...240 V
50 m oklopljen motorni kabl 4 kHz u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C1, 200...240 V
50 m oklopljen motorni kabl 4 kHz u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C1, 380...480 V
Maksimalno curenje struje 7,6 mA pri 400 V 50 Hz TN
7,6 mA pri 400 V 50 Hz TT
Napon napajanja 380…480 V
200…240 V
Tolerancija 10 %
Mehanička robusnost Udara klasa 3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3
Vibracije klasa 3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3
Širina 90 mm
Visina 283 mm
Dubina 165 mm
Masa proizvoda 5,2 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20montaža strana uz stranu
IP21sa setom VW3A47904
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 61800-5-1
Temperatura okoline za rad -10…50 °C (bez smanjenja struje)
50…60 °C (sa smanjenjem vrednosti struje 1.5 % na °C)
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja 0...1000 m bez smanjenja struje
1000...4000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
Standardi IEC 61800-3
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 29,000 cm
Package 1 Width 37,500 cm
Package 1 Length 52,500 cm
Package 1 Weight 6,242 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 35,240 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)