Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A4709 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A4709 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A4709
EMC ulazni filter - za frekventne regulatore - trofazno napajanje
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Tip proizvoda ili komponente EMC ulazni filter
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
Kompatibilnost proizvoda Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, motor: 110 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, motor: 132 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, motor: 55 kW, 200...240 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, motor: 110 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, motor: 132 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, motor: 55 kW, 200...240 V
Specifične primene proizvoda Ulazni filter za radio smetnje
[in] nazivna struja 240 A
Broj faza mreže Trofazno
Dopunske informacije
Električna veza Bakarna sabirnica M10
Maksimalna dužina kabla motora 150 m oklopljen motorni kabl 4 kHz u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C2, 380...480 V
300 m oklopljen motorni kabl 4 kHz u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C3, 380...480 V
150 m oklopljen motorni kabl 4 kHz u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C2, 200...240 V
300 m oklopljen motorni kabl 4 kHz u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C3, 200...240 V
50 m oklopljen motorni kabl 4 kHz u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C1, 200...240 V
Maksimalno curenje struje 27,8 mA pri 400 V 50 Hz TN
27,8 mA pri 400 V 50 Hz TT
Napon napajanja 380…480 V
200…240 V
Tolerancija 10 %
Mehanička robusnost Udara klasa 3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3
Vibracije klasa 3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3
Širina 260 mm
Visina 520 mm
Dubina 117 mm
Masa proizvoda 15 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP00
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 61800-5-1
Temperatura okoline za rad -10…50 °C (bez smanjenja struje)
50…60 °C (sa smanjenjem vrednosti struje 1.5 % na °C)
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja 0...1000 m bez smanjenja struje
1000...4000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
Standardi IEC 61800-3
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 19,500 cm
Package 1 Width 33,000 cm
Package 1 Length 56,000 cm
Package 1 Weight 13,642 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 95,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 117,636 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No