|
|
|
VW3A4712
additionnal EMC filter - 70 A - IP20
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Altivar
|
Tip proizvoda ili komponente
|
EMC ulazni filter
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altivar Machine ATV340
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Frekventni regulator ATV340 motor: 18,5 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV340 motor: 22 kW, 380...480 V
|
Specifične primene proizvoda
|
Ulazni filter za radio smetnje
|
Lokacija za montiranje
|
Na strani frekventnog regulatora
|
[in] nazivna struja
|
70 A
|
Termički gubici
|
10 W
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Dopunske informacije
Električna veza
|
Priključak 35 mm² AWG 3
|
Maksimalna dužina kabla motora
|
100 m oklopljen motorni kabl 4 kHz u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C3, 380...480 V
50 m oklopljen motorni kabl 4 kHz u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C2, 380...480 V
|
Maksimalno curenje struje
|
3,98 mA pri 400 V 50 Hz TN
|
Napon napajanja
|
380…480 V
|
Tolerancija
|
10 %
|
Mehanička robusnost
|
Udara klasa 3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3
Vibracije klasa 3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3
|
Širina
|
100 mm
|
Visina
|
330 mm
|
Dubina
|
180 mm
|
Masa proizvoda
|
6,1 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20montaža strana uz stranu
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 61800-5-1
|
Temperatura okoline za rad
|
-10…50 °C (bez smanjenja struje)
50…60 °C (sa smanjenjem vrednosti struje 1.5 % na °C)
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
0...1000 m bez smanjenja struje
1000...4000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
|
Standardi
|
IEC 61800-3
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
28,800 cm
|
Package 1 Width
|
37,500 cm
|
Package 1 Length
|
53,000 cm
|
Package 1 Weight
|
7,416 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
38,164 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
|
|