Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A5104 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A5104 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A5104
motorna prigušnica - 215 A - za frekventne regulatore- set od 3
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Motorna prigušnica
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar 61Q
Altivar 71Q
Altivar 212
Altivar 71
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
Altivar 61
Specifične primene proizvoda Izlazni filter
[in] nazivna struja 215 A
Kompatibilnost proizvoda ATV61HD11N4
ATV61HD15N4
ATV61HD18N4
ATV61HU22S6X
ATV61HU30S6X
ATV61HU40S6X
ATV61HU55N4
ATV61HU55S6X
ATV61HU75N4
ATV61HU75S6X
ATV61WD11N4
ATV61WD11N4C
ATV61WD15N4
ATV61WD15N4C
ATV61WD18N4
ATV61WD18N4C
ATV61WU55N4
ATV61WU55N4C
ATV61WU75N4
ATV61WU75N4C
ATV71HD11N4
ATV71HD11Y
ATV71HD15N4
ATV71HD18N4
ATV71HU15S6X
ATV71HU22S6X
ATV71HU30S6X
ATV71HU40S6X
ATV71HU55N4
ATV71HU55S6X
ATV71HU75N4
ATV71HU75S6X
ATV71PD11N4Z
ATV71PU55N4Z
ATV71PU75N4Z
ATV71WD11N4
ATV71WD15N4
ATV71WD18N4
ATV71WU55N4
ATV71WU75N4
ATV212HU15N4
ATV61HD15Y
ATV61HD18Y
ATV61HD22N4
ATV61HD22Y
ATV61HD30N4
ATV61HD30Y
ATV61HD37N4
ATV61WD22N4
ATV61WD22N4C
ATV61WD30N4
ATV61WD30N4C
ATV61WD37N4
ATV61WD37N4C
ATV71HD15Y
ATV71HD18Y
ATV71HD22N4
ATV71HD22Y
ATV71HD30Y
ATV71HD37N4
ATV71WD30N4
ATV71WD37N4
ATV630 frekventni regulator - 2,2 kW, 500...690 V trofazno
ATV630 frekventni regulator - 3 kW, 500...690 V trofazno
ATV630 frekventni regulator - 4 kW, 500...690 V trofazno
ATV630 frekventni regulator - 5,5 kW, 500...690 V trofazno
ATV630 frekventni regulator - 7,5 kW, 500...690 V trofazno
ATV630 frekventni regulator - 11 kW, 500...690 V trofazno
ATV930 frekventni regulator - 2,2 kW, 500...690 V trofazno
ATV930 frekventni regulator - 3 kW, 500...690 V trofazno
ATV930 frekventni regulator - 4 kW, 500...690 V trofazno
ATV930 frekventni regulator - 5,5 kW, 500...690 V trofazno
ATV930 frekventni regulator - 7,5 kW, 500...690 V trofazno
ATV930 frekventni regulator - 11 kW, 500...690 V trofazno
ATV630 frekventni regulator, 3 hp, 600 V trofazno
ATV630 frekventni regulator, 5 hp, 600 V trofazno
ATV630 frekventni regulator, 7,5 hp, 600 V trofazno
ATV630 frekventni regulator, 10 hp, 600 V trofazno
ATV630 frekventni regulator, 15 hp, 600 V trofazno
ATV930 frekventni regulator, 3 hp, 600 V trofazno
ATV930 frekventni regulator, 5 hp, 600 V trofazno
ATV930 frekventni regulator, 7,5 hp, 600 V trofazno
ATV930 frekventni regulator, 10 hp, 600 V trofazno
ATV930 frekventni regulator, 15 hp, 600 V trofazno
ATV212HD15M3X
ATV212WD15N4
ATV212WD15N4C
ATV61HC11Y
ATV61HC13Y
ATV61HC16Y
ATV61HD30M3X
ATV61HD37M3X
ATV61HD37Y
ATV61HD45M3X
ATV61HD45N4
ATV61HD45Y
ATV61HD55N4
ATV61HD55Y
ATV61HD75N4
ATV61HD75Y
ATV61HD90N4
ATV61HD90Y
ATV61QC11N4
ATV61QC13Y
ATV61WD45N4
ATV61WD45N4C
ATV61WD55N4
ATV61WD55N4C
ATV61WD75N4
ATV61WD75N4C
ATV61WD90N4
ATV61WD90N4C
ATV71HC11Y
ATV71HC13Y
ATV71HD30M3X
ATV71HD37M3X
ATV71HD37Y
ATV71HD45M3X
ATV71HD45N4
ATV71HD45Y
ATV71HD55N4
ATV71HD55Y
ATV71HD75N4
ATV71HD75Y
ATV71HD90N4
ATV71HD90Y
ATV71QC11Y
ATV71QD90N4
ATV71WD45N4
ATV71WD55N4
ATV71WD75N4
ATV630 frekventni regulator - 15 kW, 500...690 V trofazno
ATV630 frekventni regulator - 18,5 kW, 500...690 V trofazno
ATV630 frekventni regulator - 22 kW, 500...690 V trofazno
ATV630 frekventni regulator - 30 kW, 500...690 V trofazno
ATV630 frekventni regulator - 37 kW, 500...690 V trofazno
ATV630 frekventni regulator - 45 kW, 500...690 V trofazno
ATV630 frekventni regulator - 55 kW, 500...690 V trofazno
ATV630 frekventni regulator - 75 kW, 500...690 V trofazno
ATV630 frekventni regulator - 90 kW, 500...690 V trofazno
ATV930 frekventni regulator - 15 kW, 500...690 V trofazno
ATV930 frekventni regulator - 18,5 kW, 500...690 V trofazno
ATV930 frekventni regulator - 22 kW, 500...690 V trofazno
ATV930 frekventni regulator - 30 kW, 500...690 V trofazno
ATV930 frekventni regulator - 37 kW, 500...690 V trofazno
ATV930 frekventni regulator - 45 kW, 500...690 V trofazno
ATV930 frekventni regulator - 55 kW, 500...690 V trofazno
ATV930 frekventni regulator - 75 kW, 500...690 V trofazno
ATV930 frekventni regulator - 90 kW, 500...690 V trofazno
ATV630 frekventni regulator, 20 hp, 600 V trofazno
ATV630 frekventni regulator, 25 hp, 600 V trofazno
ATV630 frekventni regulator, 30 hp, 600 V trofazno
ATV630 frekventni regulator, 40 hp, 600 V trofazno
ATV630 frekventni regulator, 50 hp, 600 V trofazno
ATV630 frekventni regulator, 60 hp, 600 V trofazno
ATV630 frekventni regulator, 75 hp, 600 V trofazno
ATV630 frekventni regulator, 100 hp, 600 V trofazno
ATV930 frekventni regulator, 20 hp, 600 V trofazno
ATV930 frekventni regulator, 25 hp, 600 V trofazno
ATV930 frekventni regulator, 30 hp, 600 V trofazno
ATV930 frekventni regulator, 40 hp, 600 V trofazno
ATV930 frekventni regulator, 50 hp, 600 V trofazno
ATV930 frekventni regulator, 60 hp, 600 V trofazno
ATV930 frekventni regulator, 75 hp, 600 V trofazno
ATV930 frekventni regulator, 100 hp, 600 V trofazno
Potrebna količina 3
Električna veza Konektor M10
Dopunske informacije
Maksimalna dužina kabla motora 150 m oklopljen kabl P motora 30…45 kW pri 200...240 V 1
300 m neoklopljen kabl P motora 30…45 kW pri 200...240 V 1
200 m oklopljen kabl P motora 5,5…18,5 kW pri 380...480 V 1
300 m neoklopljen kabl P motora 5,5…18,5 kW pri 380...480 V 1
150 m oklopljen kabl P motora 22…30 kW pri 380...480 V 1
300 m neoklopljen kabl P motora 22…30 kW pri 380...480 V 1
150 m oklopljen kabl P motora 45…75 kW pri 380...480 V 1
300 m neoklopljen kabl P motora 45…75 kW pri 380...480 V 1
150 m oklopljen kabl P motora 2,2…7,5 kW pri 500...600 V 1
250 m neoklopljen kabl P motora 2,2…7,5 kW pri 500...600 V 1
250 m oklopljen kabl P motora 2,2…7,5 kW pri 500...600 V 2
400 m neoklopljen kabl P motora 2,2…7,5 kW pri 500...600 V 2
100 m oklopljen kabl P motora 2,2…30 kW pri 500...690 V 2
150 m neoklopljen kabl P motora 2,2…30 kW pri 500...690 V 2
150 m oklopljen kabl P motora 11…30 kW pri 500...690 V 2
250 m neoklopljen kabl P motora 11…30 kW pri 500...690 V 2
150 m oklopljen kabl P motora 30…160 kW pri 500...690 V 1
250 m neoklopljen kabl P motora 30…160 kW pri 500...690 V 1
250 m oklopljen kabl P motora 30…160 kW pri 500...690 V 2
300 m neoklopljen kabl P motora 30…90 kW pri 500...690 V 2
400 m neoklopljen kabl P motora 90…160 kW pri 500...690 V 2
200 m oklopljen kabl P motora 37 kW pri 380...480 V 1
300 m neoklopljen kabl P motora 37 kW pri 380...480 V 1
200 m oklopljen kabl P motora 90 kW pri 380...480 V 1
300 m neoklopljen kabl P motora 90 kW pri 380...480 V 1
Dv/dt 500 V/µs maksimalno pri 400 V
750 V/µs maksimalno pri 500 V
1000 V/µs maksimalno pri 690 V
Termički gubici 430 W
Maksimalna izlazna frekvencija pogona 100 Hz
Temperatura okoline za rad -10…50 °C
Masa proizvoda 15,5 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 (sa setovima VW3A9612,613)
IP00
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 40,000 cm
Package 1 Width 60,000 cm
Package 1 Length 40,000 cm
Package 1 Weight 18,000 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 44,500 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months