Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A5107 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A5107 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A5107
motorna prigušnica - 759 A - za frekventne regulatore Altivar - IP00
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Motorna prigušnica
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar 71
Altivar Process ATV900
Altivar 61Q
Altivar 61
Altivar 71Q
Altivar Process ATV600
Specifične primene proizvoda Izlazni filter
[in] nazivna struja 759 A
Kompatibilnost proizvoda ATV71HC25N4
ATV61HC25N4
ATV61HC31N4
ATV61HC40N4
ATV61HC50Y
ATV61HC63Y
ATV61QC31N4
ATV61QC40N4
ATV61QC40Y
ATV61QC50Y
ATV71HC28N4
ATV71HC31N4
ATV71HC40N4
ATV71HC40Y
ATV71HC50Y
ATV71QC25N4
ATV71QC31N4
ATV71QC31Y
ATV71QC40Y
ATV630 frekventni regulator montaža na zid - 250 kW, 380...480 V
ATV630 frekventni regulator montaža na zid - 315 kW, 380...480 V
ATV930 frekventni regulator montaža na zid - 250 kW, 380...480 V
ATV930 frekventni regulator montaža na zid - 315 kW, 380...480 V
Potrebna količina 3
Električna veza Konektor 2 x M12
Dopunske informacije
Maksimalna dužina kabla motora 200 m oklopljen kabl P motora 250…355 kW pri 380...480 V 1
250 m neoklopljen kabl P motora 250…355 kW pri 380...480 V 1
150 m oklopljen kabl P motora 400…630 kW pri 500...690 V 1
250 m neoklopljen kabl P motora 400…630 kW pri 500...690 V 1
250 m oklopljen kabl P motora 400…630 kW pri 500...690 V 2
400 m neoklopljen kabl P motora 400…630 kW pri 500...690 V 2
Dv/dt 500 V/µs maksimalno pri 400 V
750 V/µs maksimalno pri 500 V
1000 V/µs maksimalno pri 690 V
Termički gubici 598 W
Maksimalna izlazna frekvencija pogona 100 Hz
Temperatura okoline za rad -10…50 °C
Masa proizvoda 93 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 (sa setovima VW3A9612,613)
IP00
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 75,000 cm
Package 1 Width 60,000 cm
Package 1 Length 80,000 cm
Package 1 Weight 100,500 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci