|
|
|
VW3A5108
motorna prigušnica - 1188 A - za frekventne regulatore ATV61/ATV71 - IP00
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Motorna prigušnica
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altivar 61Q
Altivar 61
Altivar 71Q
Altivar 71
|
Specifične primene proizvoda
|
Izlazni filter
|
[in] nazivna struja
|
1188 A
|
Kompatibilnost proizvoda
|
ATV61HC40N4
ATV71HC40N4
ATV61HC50N4
ATV61HC63N4
ATV61HC80Y
ATV61QC50N4
ATV61QC63N4
ATV61QC63Y
ATV61QC80Y
ATV71HC50N4
ATV71HC63Y
ATV71QC40N4
ATV71QC50N4
ATV71QC50Y
ATV71QC63Y
|
Potrebna količina
|
3
|
Električna veza
|
Konektor 3 x M12
|
Dopunske informacije
Maksimalna dužina kabla motora
|
250 m oklopljen kabl P motora 400…630 kW pri 380...480 V 1
300 m neoklopljen kabl P motora 400…630 kW pri 380...480 V 1
150 m oklopljen kabl P motora 630…800 kW pri 500...690 V 1
250 m neoklopljen kabl P motora 630…800 kW pri 500...690 V 1
250 m oklopljen kabl P motora 630…800 kW pri 500...690 V 2
400 m neoklopljen kabl P motora 630…800 kW pri 500...690 V 2
|
Dv/dt
|
500 V/µs maksimalno pri 400 V
750 V/µs maksimalno pri 500 V
1000 V/µs maksimalno pri 690 V
|
Termički gubici
|
682 W
|
Maksimalna izlazna frekvencija pogona
|
100 Hz
|
Temperatura okoline za rad
|
-10…50 °C
|
Masa proizvoda
|
120 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20 (sa setovima VW3A9612,613)
IP00
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…70 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
60,500 cm
|
Package 1 Width
|
57,000 cm
|
Package 1 Length
|
75,000 cm
|
Package 1 Weight
|
101,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|