|
|
|
VW3A5302
izlazni du/dt filter za frekventne regulatore - IP20
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Du/dt filter
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altivar Process ATV900
Easy Altivar 610
Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV340
|
Specifične primene proizvoda
|
Izlazni filter
|
[in] nazivna struja
|
15 A
|
Kompatibilnost proizvoda
|
ATV630 frekventni regulator montaža na zid - 3 kW, 380...480 V
ATV630 frekventni regulator montaža na zid - 4 kW, 380...480 V
ATV630 frekventni regulator montaža na zid - 5,5 kW, 380...480 V
ATV630 frekventni regulator montaža na zid - 1,5 kW, 200...240 V
ATV630 frekventni regulator montaža na zid - 2,2 kW, 200...240 V
ATV630 frekventni regulator montaža na zid - 3 kW, 200...240 V
ATV650 frekventni regulator montaža na zid - 3 kW, 380...480 V
ATV650 frekventni regulator montaža na zid - 4 kW, 380...480 V
ATV650 frekventni regulator montaža na zid - 5,5 kW, 380...480 V
ATV610 frekventni regulator - 3 kW, 380...415 V
ATV610 frekventni regulator - 4 kW, 380...415 V
ATV610 frekventni regulator - 5,5 kW, 380...415 V
ATV930 frekventni regulator montaža na zid - 3 kW, 380...480 V
ATV930 frekventni regulator montaža na zid - 4 kW, 380...480 V
ATV930 frekventni regulator montaža na zid - 5,5 kW, 380...480 V
ATV930 frekventni regulator montaža na zid - 1,5 kW, 200...240 V
ATV930 frekventni regulator montaža na zid - 2,2 kW, 200...240 V
ATV930 frekventni regulator montaža na zid - 3 kW, 200...240 V
ATV950 frekventni regulator montaža na zid - 3 kW, 380...480 V
ATV950 frekventni regulator montaža na zid - 4 kW, 380...480 V
ATV950 frekventni regulator montaža na zid - 5,5 kW, 380...480 V
|
Potrebna količina
|
1
|
Električna veza
|
Priključni blok, kapacitet priključka: 6 mm² / AWG 10
|
Dopunske informacije
Maksimalna dužina kabla motora
|
300 m neoklopljen kabl
300 m oklopljen kabl
|
Dv/dt
|
3000 V/µs maksimalno pri 200...240 V
3000 V/µs maksimalno pri 380...480 V
|
Termički gubici
|
38 W pri 4 kHz
|
Maksimalna izlazna frekvencija pogona
|
100 Hz
|
Temperatura okoline za rad
|
-10…50 °C (bez smanjenja struje)
50…60 °C (sa smanjenjem vrednosti struje 1.5 % na °C)
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
0...1000 m bez smanjenja struje
1000...4000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
|
Širina
|
295 mm
|
Visina
|
535 mm
|
Dubina
|
215 mm
|
Masa proizvoda
|
12 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
IP21 (sa setom VW3A53902)
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
39,0 cm
|
Package 1 Width
|
59,0 cm
|
Package 1 Length
|
36,6 cm
|
Package 1 Weight
|
18,8 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
|
|