Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A5303 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A5303 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A5303
izlazni du/dt filter za frekventne regulatore - IP20
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Du/dt filter
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Altivar 610
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV340
Specifične primene proizvoda Izlazni filter
[in] nazivna struja 25 A
Kompatibilnost proizvoda ATV630 frekventni regulator montaža na zid - 7,5 kW, 380...480 V
ATV630 frekventni regulator montaža na zid - 11 kW, 380...480 V
ATV630 frekventni regulator montaža na zid - 4 kW, 200...240 V
ATV650 frekventni regulator montaža na zid - 7,5 kW, 380...480 V
ATV650 frekventni regulator montaža na zid - 11 kW, 380...480 V
ATV610 frekventni regulator - 7,5 kW, 380...415 V
ATV610 frekventni regulator - 11 kW, 380...415 V
ATV610 frekventni regulator - 15 kW, 380...415 V
ATV930 frekventni regulator montaža na zid - 7,5 kW, 380...480 V
ATV930 frekventni regulator montaža na zid - 11 kW, 380...480 V
ATV930 frekventni regulator montaža na zid - 4 kW, 200...240 V
ATV950 frekventni regulator montaža na zid - 7,5 kW, 380...480 V
ATV950 frekventni regulator montaža na zid - 11 kW, 380...480 V
Potrebna količina 1
Električna veza Priključni blok, kapacitet priključka: 10 mm² / AWG 8
Dopunske informacije
Maksimalna dužina kabla motora 500 m neoklopljen kabl
300 m oklopljen kabl
Dv/dt 3000 V/µs maksimalno pri 200...240 V
3000 V/µs maksimalno pri 380...480 V
Termički gubici 49 W pri 4 kHz
Maksimalna izlazna frekvencija pogona 100 Hz
Temperatura okoline za rad -10…50 °C (bez smanjenja struje)
50…60 °C (sa smanjenjem vrednosti struje 1.5 % na °C)
Nadmorska visina za rad uređaja 0...1000 m bez smanjenja struje
1000...4000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
Širina 295 mm
Visina 535 mm
Dubina 215 mm
Masa proizvoda 12 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
IP21 (sa setom VW3A53902)
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 52,000 cm
Package 1 Width 60,000 cm
Package 1 Length 80,000 cm
Package 1 Weight 26,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No