Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A53905 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A53905 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A53905
metal kit IP21, Altivar, for output filter IP20, 3.2kg
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Pribor / posebna kategorija Pribor za zaštitu
Pribor / posebni tip Zaštitni set
Pribor / posebna namena Izlazni filter za pogon promenljive brzine
Kompatibilnost proizvoda VW3A5305
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
Sastav seta Kablovske stezaljke
1 IP21 poklopac
Dopunske informacije
Masa proizvoda 3,2 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 21,000 cm
Package 1 Width 24,500 cm
Package 1 Length 28,000 cm
Package 1 Weight 2,455 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 37,960 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No