Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A5402 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A5402 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A5402
izlazni sinusni filter - 15 A - za frekventne regulatore
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Sinusni filter
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Specifične primene proizvoda Izlazni filter
Dopunske informacije
Maksimalna dužina kabla motora 1000 m neoklopljen kabl
500 m oklopljen kabl
[in] nazivna struja 15 A
Termički gubici 76 W pri 4 kHz
Kompatibilnost proizvoda Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, motor: 3 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, motor: 4 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, motor: 5,5 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, motor: 1,5 kW, 200...240 V
Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, motor: 2,2 kW, 200...240 V
Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, motor: 3 kW, 200...240 V
Frekventni regulator ATV650 montaža na zid, motor: 3 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV650 montaža na zid, motor: 4 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV650 montaža na zid, motor: 5,5 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, motor: 3 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, motor: 4 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, motor: 5,5 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, motor: 1,5 kW, 200...240 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, motor: 2,2 kW, 200...240 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, motor: 3 kW, 200...240 V
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid, motor: 3 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid, motor: 4 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid, motor: 5,5 kW, 380...480 V
Električna veza Priključni blok, kapacitet priključka: 6 mm² / AWG 10
Nadmorska visina za rad uređaja <= 1000 m bez smanjenja struje
1000...4000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
Frekvencija preklapanja 4...8 kHz
Maksimalna izlazna frekvencija 100 Hz
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju 8 %
Dopustivi napon 480 V AC
Maksimalna struja 1.20 x nazivna struja (trajanje = 60 s)
Širina 220 mm
Visina 455 mm
Dubina 210 mm
Masa proizvoda 13,5 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
IP21 (sa setom VW3A53901)
Karakteristike okruženja Otpornost na biološko zagađenje klasa 3B1 u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na hemijsko zagađenje klasa 3C3 u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na zagađenje prašinom klasa 3S3 u skladu sa IEC 60721-3-3
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 61800-5-1
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije
Temperatura okoline za rad 50…60 °C (sa smanjenjem vrednosti struje 1.5 % na °C)
-15…50 °C (bez smanjenja struje)
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Mehanička robusnost Udara klasa 3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3
Vibracije klasa 3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 26,000 cm
Package 1 Width 36,000 cm
Package 1 Length 52,000 cm
Package 1 Weight 18,400 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 84,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 85,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No