|
|
|
VW3A5407
izlazni sinusni filter - 305 A - za frekventne regulatore
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Sinusni filter
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
|
Specifične primene proizvoda
|
Izlazni filter
|
Dopunske informacije
Maksimalna dužina kabla motora
|
1000 m neoklopljen kabl
500 m oklopljen kabl
|
[in] nazivna struja
|
305 A
|
Termički gubici
|
676 W pri 4 kHz
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, motor: 55 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, motor: 110 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, motor: 132 kW, 200...240 V
Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, motor: 160 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, motor: 55 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, motor: 110 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, motor: 132 kW, 200...240 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, motor: 160 kW, 380...480 V
|
Električna veza
|
M10 bakarna sabirnica, kapacitet priključka: 300 mm² / 500 kcmil
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
<= 1000 m bez smanjenja struje
1000...4000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
|
Frekvencija preklapanja
|
2.5...6 kHz
|
Maksimalna izlazna frekvencija
|
100 Hz
|
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju
|
8 %
|
Dopustivi napon
|
480 V AC
|
Maksimalna struja
|
1.20 x nazivna struja (trajanje = 60 s)
|
Širina
|
460 mm
|
Visina
|
370 mm
|
Dubina
|
565 mm
|
Masa proizvoda
|
131 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP00
|
Karakteristike okruženja
|
Otpornost na biološko zagađenje klasa 3B1 u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na hemijsko zagađenje klasa 3C3 u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na zagađenje prašinom klasa 3S3 u skladu sa IEC 60721-3-3
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 61800-5-1
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % bez kondenzacije
|
Temperatura okoline za rad
|
50…60 °C (sa smanjenjem vrednosti struje 1.5 % na °C)
-15…50 °C (bez smanjenja struje)
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Mehanička robusnost
|
Udara klasa 3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3
Vibracije klasa 3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
56,500 cm
|
Package 1 Width
|
46,000 cm
|
Package 1 Length
|
37,000 cm
|
Package 1 Weight
|
138,500 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
|
|