Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A5505 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A5505 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A5505
opšti filter režima za smanjenje struje nosača - 183.2 µH
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Izlazni filter zajedničkog režima
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
Vrednost induktivnosti 183,2 µH
Kompatibilnost proizvoda Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, 110…160 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV650 montaža na zid, 110…160 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, 110…160 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid, 110…160 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, 55…75 kW, 200...240 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, 55…75 kW, 200...240 V
Dopunske informacije
Maksimalna dužina kabla motora 150 m(neoklopljen kabl) motor: 110…160 kW 380...480 V, sa 1
150 m(oklopljen kabl) motor: 110 kW 380...480 V, sa 1
300 m(oklopljen kabl) motor: 130…160 kW 380...480 V, sa 2
500 m(neoklopljen kabl) motor: 110…160 kW 380...480 V, sa 2
500 m(oklopljen kabl) motor: 110 kW 380...480 V, sa 1 VW3A5506
150 m(neoklopljen kabl) motor: 55…75 kW 200...240 V, sa 1
150 m(oklopljen kabl) motor: 55 kW 200...240 V, sa 1
300 m(oklopljen kabl) motor: 75 kW 200...240 V, sa 2
500 m(neoklopljen kabl) motor: 55…75 kW 200...240 V, sa 2
500 m(oklopljen kabl) motor: 55 kW 200...240 V, sa 1 VW3A5506
Struja saturacije 3,6 A
Internal diameter 123,9 mm za 3-fazni kabl unutrašnja
123,9 mm za PE kabl spoljašnja
Električna klasa izolacije Klasa I
Mehanička robusnost Udara klasa 3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3
Vibracije klasa 3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3
Frekvencija preklapanja <= 10 kHz
Maksimalna izlazna frekvencija 100 Hz
Visina 197 mm
Širina 191 mm
Dubina 196 mm
Masa proizvoda 6 kg
Okruženje
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije
Temperatura okoline za rad uređaja -15…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 22,500 cm
Package 1 Width 36,000 cm
Package 1 Length 26,000 cm
Package 1 Weight 6,597 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 52,582 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No