|
|
|
VW3A5506
opšti filter režima za smanjenje struje nosača - 274.8 µH
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Izlazni filter zajedničkog režima
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
|
Vrednost induktivnosti
|
274,8 µH
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, 110…160 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV650 montaža na zid, 110…160 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, 110…160 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid, 110…160 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, 55…75 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, 55…75 kW, 380...480 V
|
Dopunske informacije
Maksimalna dužina kabla motora
|
150 m(oklopljen kabl) motor: 130…160 kW 380...480 V, sa 1
300 m(neoklopljen kabl) motor: 110…160 kW 380...480 V, sa 1
300 m(oklopljen kabl) motor: 110 kW 380...480 V, sa 1
500 m(oklopljen kabl) motor: 110 kW 380...480 V, sa 1 VW3A5505
500 m(oklopljen kabl) motor: 130…160 kW 380...480 V, sa 2
1000 m(neoklopljen kabl) motor: 110…160 kW 380...480 V, sa 2
150 m(oklopljen kabl) motor: 75 kW 200...240 V, sa 1
300 m(neoklopljen kabl) motor: 55…75 kW 200...240 V, sa 1
300 m(oklopljen kabl) motor: 55 kW 200...240 V, sa 1
500 m(oklopljen kabl) motor: 55 kW 200...240 V, sa 1 VW3A5505
500 m(oklopljen kabl) motor: 75 kW 200...240 V, sa 2
1000 m(neoklopljen kabl) motor: 55…75 kW 200...240 V, sa 2
|
Struja saturacije
|
3,6 A
|
Internal diameter
|
123,9 mm za 3-fazni kabl unutrašnja
123,9 mm za PE kabl spoljašnja
|
Električna klasa izolacije
|
Klasa I
|
Mehanička robusnost
|
Udara klasa 3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3
Vibracije klasa 3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3
|
Frekvencija preklapanja
|
<= 10 kHz
|
Maksimalna izlazna frekvencija
|
100 Hz
|
Visina
|
256 mm
|
Širina
|
191 mm
|
Dubina
|
196 mm
|
Masa proizvoda
|
8,3 kg
|
Okruženje
Relativna vlažnost
|
5…95 % bez kondenzacije
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-15…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
22,500 cm
|
Package 1 Width
|
36,000 cm
|
Package 1 Length
|
26,000 cm
|
Package 1 Weight
|
8,867 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
66,202 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
|
|