Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A7101 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A7101 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A7101
kočiona jedinica - 200 kW - 400 V - za frekventne regulatore
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar 61Q
Altivar 71Q
Altivar 71
Altivar 61
Altivar Process ATV900
Kompatibilnost proizvoda ATV61HC25N4
ATV61HC31N4
ATV61QC20N4
ATV61QC25N4
ATV61QC31N4
ATV71HC20N4
ATV71HC25N4
ATV71HC28N4
ATV71QC16N4
ATV71QC20N4
ATV71QC25N4
Frekventni regulator ATV930 bez jedinice za kočenje 250 kW 380...480 V
Frekventni regulator ATV930 bez jedinice za kočenje 315 kW 380...480 V
Termički gubici 550 W
Minimalna vrednost otpornika 1.05 Ω
Tip zaštite Integrisana termička zaštita sa termička sonda
Dopunske informacije
Maksimalna snaga kočenja 420 kW
Stalna snaga kočenja 200 kW pri 400 V (pri konstantnoj snazi i dostignutom pragu)
Faktor opterećenja 0,05 za 420 kW pri konstantnoj snazi i dostignutom pragu
0,15 za 320 kW pri konstantnoj snazi i dostignutom pragu
0,5 za 250 kW pri konstantnoj snazi i dostignutom pragu
Prag akvizicije 785 V DC +/- 1 %
Maksimalni dc bus napon 850 V
Masa proizvoda 30 kg
Količina vazduha za hlađenje 100 m3/h
Radni položaj Vertikalno
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Nadmorska visina za rad uređaja 2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja -10…50 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa EN 50178
Otpornost vibracija 0.2 g
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 37,000 cm
Package 1 Width 110,000 cm
Package 1 Length 49,000 cm
Package 1 Weight 48,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 6ae1b3ec-5312-4bb9-97ce-ee6aa2b64180
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 323
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci